Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PQ3M-B |
PQ4M-B |
PQ6-B |
PQ6M-B |
PQ8-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo (mm) D (mm) | Unità principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 10 giorni | - | 3 | Mini | ||
5.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | Mini | ||
5.68 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | Standard | ||
5.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Mini | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Standard |
Loading...
Tipo | Multiplo | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Vuoto / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(mm)
Unità principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali