Energy Chain Medium Zipper Opening and Closing Type 15 Type

Energy Chain Medium Zipper Opening and Closing Type  15 Type
"Zipper" opening and closing reduces installation time. Allows internal partitioning at any position (15)

[Features]
· "Zipper" opening and closing
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Long pivot diameter and double stopper mechanism for long life and long free span.
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp is also available.
· Internal partitioning possible.
· Combination with integrated steel guide channel type is possible.
· A tube type is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1015.1P.A1,​1015.1P.A2,​1015.1P.A3,​1015.1P.A4,​1015.1PZ.A1,​1015.1PZ.A2,​1015.1PZ.A3,​1015.1PZ.A4,​1015.12P,​1015.12P.A1,​1015.12P.A2,​1015.12P.A3,​1015.12P.A4,​1015.12PZ.A1,​1015.12PZ.A2,​1015.12PZ.A3,​1015.12PZ.A4,​1015.2P.A1,​1015.2P.A2,​1015.2P.A3,​1015.2P.A4,​1015.2PZ.A1,​1015.2PZ.A2,​1015.2PZ.A3,​1015.2PZ.A4,​1015.3P.A1,​1015.3P.A2,​1015.3P.A3,​1015.3P.A4,​1015.3PZ.A1,​1015.3PZ.A2,​1015.3PZ.A3,​1015.3PZ.A4,​1015.34P.A1,​1015.34P.A2,​1015.34P.A3,​1015.34P.A4,​1015.34PZ.A1,​1015.34PZ.A2,​1015.34PZ.A3,​1015.34PZ.A4,​1015.4P.A1,​1015.4P.A2,​1015.4P.A3,​1015.4P.A4,​1015.4PZ.A1,​1015.4PZ.A2,​1015.4PZ.A3,​1015.4PZ.A4]
15.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1025.1P.A1,​1025.1P.A2,​1025.1P.A3,​1025.1P.A4,​1025.1PZ.A1,​1025.1PZ.A2,​1025.1PZ.A3,​1025.1PZ.A4,​1025.12P.A1,​1025.12P.A2,​1025.12P.A3,​1025.12P.A4,​1025.12PZ.A1,​1025.12PZ.A2,​1025.12PZ.A3,​1025.12PZ.A4,​1025.2P.A1,​1025.2P.A2,​1025.2P.A3,​1025.2P.A4,​1025.2PZ.A1,​1025.2PZ.A2,​1025.2PZ.A3,​1025.2PZ.A4,​1025.3P.A1,​1025.3P.A2,​1025.3P.A3,​1025.3P.A4,​1025.3PZ.A1,​1025.3PZ.A2,​1025.3PZ.A3,​1025.3PZ.A4,​1025.34P.A1,​1025.34P.A2,​1025.34P.A3,​1025.34P.A4,​1025.34PZ.A1,​1025.34PZ.A2,​1025.34PZ.A3,​1025.34PZ.A4,​1025.4P.A1,​1025.4P.A2,​1025.4P.A3,​1025.4P.A4,​1025.4PZ.A1,​1025.4PZ.A2,​1025.4PZ.A3,​1025.4PZ.A4]
15.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1038.1P.A1,​1038.1P.A2,​1038.1P.A3,​1038.1P.A4,​1038.1PZ.A1,​1038.1PZ.A2,​1038.1PZ.A3,​1038.1PZ.A4,​1038.12P.A1,​1038.12P.A2,​1038.12P.A3,​1038.12P.A4,​1038.12PZ.A1,​1038.12PZ.A2,​1038.12PZ.A3,​1038.12PZ.A4,​1038.2P.A1,​1038.2P.A2,​1038.2P.A3,​1038.2P.A4,​1038.2PZ.A1,​1038.2PZ.A2,​1038.2PZ.A3,​1038.2PZ.A4,​1038.3P.A1,​1038.3P.A2,​1038.3P.A3,​1038.3P.A4,​1038.3PZ.A1,​1038.3PZ.A2,​1038.3PZ.A3,​1038.3PZ.A4,​1038.34P.A1,​1038.34P.A2,​1038.34P.A3,​1038.34P.A4,​1038.34PZ.A1,​1038.34PZ.A2,​1038.34PZ.A3,​1038.34PZ.A4,​1038.4P.A1,​1038.4P.A2,​1038.4P.A3,​1038.4P.A4,​1038.4PZ.A1,​1038.4PZ.A2,​1038.4PZ.A3,​1038.4PZ.A4]
15.050[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A,​.][038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
15.050[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A,​.][038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.1P.A1,​105.1P.A2,​105.1P.A3,​105.1P.A4,​105.1PZ.A1,​105.1PZ.A2,​105.1PZ.A3,​105.1PZ.A4,​105.12P.A1,​105.12P.A2,​105.12P.A3,​105.12P.A4,​105.12PZ.A1,​105.12PZ.A2,​105.12PZ.A3,​105.12PZ.A4,​105.2P.A1,​105.2P.A2,​105.2P.A3,​105.2P.A4,​105.2PZ.A1,​105.2PZ.A2,​105.2PZ.A3,​105.2PZ.A4,​105.3P.A1,​105.3P.A2,​105.3P.A3,​105.3P.A4,​105.3PZ.A1,​105.3PZ.A2,​105.3PZ.A3,​105.3PZ.A4,​105.34P.A1,​105.34P.A2,​105.34P.A3,​105.34P.A4,​105.34PZ.A1,​105.34PZ.A2,​105.34PZ.A3,​105.34PZ.A4,​105.4P.A1,​105.4P.A2,​105.4P.A3,​105.4P.A4,​105.4PZ.A1,​105.4PZ.A2,​105.4PZ.A3,​105.4PZ.A4]
15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[106.1P.A1,​106.1P.A2,​106.1P.A3,​106.1P.A4,​106.1PZ.A1,​106.1PZ.A2,​106.1PZ.A3,​106.1PZ.A4,​106.12P.A1,​106.12P.A2,​106.12P.A3,​106.12P.A4,​106.12PZ.A1,​106.12PZ.A2,​106.12PZ.A3,​106.12PZ.A4,​106.2P.A1,​106.2P.A2,​106.2P.A3,​106.2P.A4,​106.2PZ.A1,​106.2PZ.A2,​106.2PZ.A3,​106.2PZ.A4,​106.3P.A1,​106.3P.A2,​106.3P.A3,​106.3P.A4,​106.3PZ.A1,​106.3PZ.A2,​106.3PZ.A3,​106.3PZ.A4,​106.34P.A1,​106.34P.A2,​106.34P.A3,​106.34P.A4,​106.34PZ.A1,​106.34PZ.A2,​106.34PZ.A3,​106.34PZ.A4,​106.4P.A1,​106.4P.A2,​106.4P.A3,​106.4P.A4,​106.4PZ.A1,​106.4PZ.A2,​106.4PZ.A3,​106.4PZ.A4]
IGU115.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura Colore
1 5 giorni 101538 ~ 180Nero
1 5 giorni 101538 ~ 180Nero
1 5 giorni 102538 ~ 180Nero
1 5 giorni 102538 ~ 180Nero
1 50 giorni 103838 ~ 180Nero
1 50 giorni 103838 ~ 180Nero
1 5 giorni 1050-Nero
1 5 giorni 1050-Nero
1 5 giorni 106338 ~ 180Nero
1 5 giorni 106338 ~ 180Nero
1 5 giorni 108038 ~ 180Nero
1 5 giorni 108038 ~ 180Nero
1 5 giorni 1010038 ~ 180Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Metà Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 17 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 15
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Zipper Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 32

Supporto tecnico