Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 15 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 15 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | 114.1.1P / 114.1.1PZ / 114.1.1P.A1 / 114.1.1P.A2 / 114.1.1PZ.A2 / 114.1.1P.A3 / 114.1.1PZ.A3 / 114.1.1P.A4 / 114.1.1PZ.A4 / 114.1.12P / 114.1.12PZ / 114.1.12P.A1 / 114.1.12PZ.A1 / 114.1.12P.A2 / 114.1.12PZ.A2 / 114.1.12P.A3 / 114.1.12PZ.A3 / 114.1.12P.A4 / 114.1.12PZ.A4 / 114.1.2P / 114.1.2PZ / 114.1.2P.A1 / 114.1.2PZ.A1 / 114.1.2P.A2 / 114.1.2PZ.A2 / 114.1.2P.A3 / 114.1.2PZ.A3 / 114.1.2P.A4 / 114.1.2PZ.A4 / Q | ||
1 | 5 giorni | 10 | 25 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 25 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | 114.2.1P / 114.2.1PZ / 114.2.1P.A1 / 114.2.1P.A2 / 114.2.1PZ.A2 / 114.2.1P.A3 / 114.2.1PZ.A3 / 114.2.1P.A4 / 114.2.1PZ.A4 / 114.2.12P / 114.2.12PZ / 114.2.12P.A1 / 114.2.12PZ.A1 / 114.2.12P.A2 / 114.2.12PZ.A2 / 114.2.12P.A3 / 114.2.12PZ.A3 / 114.2.12P.A4 / 114.2.12PZ.A4 / 114.2.2P / 114.2.2PZ / 114.2.2P.A1 / 114.2.2PZ.A1 / 114.2.2P.A2 / 114.2.2PZ.A2 / 114.2.2P.A3 / 114.2.2PZ.A3 / 114.2.2P.A4 / 114.2.2PZ.A4 / Q | ||
1 | 5 giorni | 10 | 38 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 38 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | 114.3.1P / 114.3.1PZ / 114.3.1P.A1 / 114.3.1P.A2 / 114.3.1PZ.A2 / 114.3.1P.A3 / 114.3.1PZ.A3 / 114.3.1P.A4 / 114.3.1PZ.A4 / 114.3.12P / 114.3.12PZ / 114.3.12P.A1 / 114.3.12PZ.A1 / 114.3.12P.A2 / 114.3.12PZ.A2 / 114.3.12P.A3 / 114.3.12PZ.A3 / 114.3.12P.A4 / 114.3.12PZ.A4 / 114.3.2P / 114.3.2PZ / 114.3.2P.A1 / 114.3.2PZ.A1 / 114.3.2P.A2 / 114.3.2PZ.A2 / 114.3.2P.A3 / 114.3.2PZ.A3 / 114.3.2P.A4 / 114.3.2PZ.A4 / Q | ||
1 | 5 giorni | 10 | 50 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 50 | 1 ~ 100 | 28 ~ 125 | Nero | 114.4.1P / 114.4.1PZ / 114.4.1P.A1 / 114.4.1P.A2 / 114.4.1PZ.A2 / 114.4.1P.A3 / 114.4.1PZ.A3 / 114.4.1P.A4 / 114.4.1PZ.A4 / 114.4.12P / 114.4.12PZ / 114.4.12P.A1 / 114.4.12PZ.A1 / 114.4.12P.A2 / 114.4.12PZ.A2 / 114.4.12P.A3 / 114.4.12PZ.A3 / 114.4.12P.A4 / 114.4.12PZ.A4 / 114.4.2P / 114.4.2PZ / 114.4.2P.A1 / 114.4.2PZ.A1 / 114.4.2P.A2 / 114.4.2PZ.A2 / 114.4.2P.A3 / 114.4.2PZ.A3 / 114.4.2P.A4 / 114.4.2PZ.A4 / Q |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 19 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 13 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 30.5 | Apertura-chiusura | Lato circonferenza esterna |
Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 23 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali