Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
255.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2030.12PZ1B,2030.12PZ1BK1,2030.12PZ1,2030.34PZ1B,2030.34PZ1BK1,2030.34PZ1] |
255.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ1B,2050.12PZ1BK1,2050.12PZ1,2050.34PZ1B,2050.34PZ1BK1,2050.34PZ1] |
255.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2070.12PZ1B,2070.12PZ1BK1,2070.12PZ1,2070.34PZ1B,2070.34PZ1BK1,2070.34PZ1] |
255.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2100.12PZ1B,2100.12PZ1BK1,2100.12PZ1,2100.34PZ1B,2100.34PZ1BK1,2100.34PZ1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | 10 | 38 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 38 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 57 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 57 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 77 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 77 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 103 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | 103 |
Loading...
Con catene energia | Profilo quadrato | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 24 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 22 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 27.8 | Apertura-chiusura | Lato circonferenza esterna |
Con cavo a innesto | A scatto (apertura/chiusura) | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali