Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 giorni | 10 | 5 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Nero | No | ||
1 | 50 giorni | 10 | 5 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Nero | 03.05.12Z | ||
1 | 42 giorni | 10 | 7 | - | - | Nero | 03.07.12Z / No | ||
1 | 42 giorni | 10 | 7 | - | - | Nero | 03.07.12Z / No | ||
1 | 42 giorni | 10 | 7 | - | - | Nero | 03.07.12Z / No | ||
1 | 42 giorni | 10 | 7 | - | - | Nero | 03.07.12Z / No | ||
1 | 45 giorni | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Nero | No | ||
1 | 45 giorni | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Nero | 03.10.12Z |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Durata elevata |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 5 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 3.5 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 10 | Apertura-chiusura | Non aperto/chiuso |
Con cavo a innesto | Non aperto/chiuso | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 31 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali