Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valvola a sfera | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | AC100V | |
180.54 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | AC100V | ||
190.53 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | AC100V | ||
199.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | AC100V | |
256.08 € | 1 | 8 giorni | Alesaggio ridotto | 1B(25A) | 1B(25A) | AC100V | ||
513.20 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | AC100V | ||
512.93 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | AC100V | ||
588.21 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 2B(50A) | 2B(50A) | AC100V | ||
176.40 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio grande | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | AC100V | ||
173.75 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | AC200V | ||
166.79 € | 1 | 8 giorni | Alesaggio ridotto | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | AC200V | ||
207.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | AC200V | |
295.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1B(25A) | 1B(25A) | AC200V | |
492.38 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | AC200V | ||
488.06 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | AC200V | ||
561.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 2B(50A) | 2B(50A) | AC200V | |
297.52 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio grande | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | AC200V |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Metodo di funzionamento | Elettrico | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.0 | Specifiche attuatore | Rotazione in avanti/indietro a 90° |
Configura
Proprietà di base
Valvola a sfera
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tensione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali