Valvola a sfera con attuatore elettrico 10K in acciaio inox

Valvola a sfera con attuatore elettrico 10K in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
EA Type (100 VAC) with ON-OFF control / 90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance, yet small motor is designed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, power consumption is limited and the power is turned off after operation, providing more economical operation.
· The device is composed of a minimum of parts has an extremely low incidence of failure, and is superior in terms of durability.
· Can be manually opened and closed as necessary during power outages, etc.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Includes AC 100/200V, DC 12/24V and internal relay power supplies with terminal box and 180 degree rotation series is standardized to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil.
· Can also use be used with outdoor piping lines

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EA100-UTNE-8A
EA100-UTNE-10A
EA100-UTNE-15A
EA100-UTNE-25A
EA100-UTNE-32A
EA100-UTNE-40A
EA100-UTNE-50A
EA200-UTNE-8A
EA200-UTNE-10A
EA200-UTNE-15A
EA200-UTNE-25A
EA200-UTNE-40A
EA200-UTNE-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Tensione

224.07 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)AC100V

223.53 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V

238.73 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V

276.94 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)AC100V

354.06 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V

389.22 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100V

500.00 €

1 6 giorni 2B(50A)2B(50A)AC100V

241.01 €

1 11 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)AC200V

240.47 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V

247.89 €

1 9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V

307.18 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)AC200V

418.29 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC200V

549.19 €

1 6 giorni 2B(50A)2B(50A)AC200V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Struttura bidimensionale tre direzioni laterale Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo porta Attacco a L Metodo di funzionamento Elettrico
Specifiche Rotazione in avanti/indietro a 90°

Supporto tecnico