Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.05 € | 1 | 65 giorni | [Rc (R)] Rc | 3/4B(20A) | - | [Rc (R)] Rc | 3/4B(20A) | - | AC100V | ||
476.77 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1B(25A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1B(25A) | AC100V | ||
941.07 € | 1 | 34 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/4B(32A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/4B(32A) | AC100V | ||
820.94 € | 1 | 65 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/2B(40A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/2B(40A) | AC100V | ||
868.99 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2B(50A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2B(50A) | AC100V | ||
1,217.87 € | 1 | 34 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2 1/2B(65A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2 1/2B(65A) | AC100V | ||
1,329.25 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 3B(80A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 3B(80A) | AC100V | ||
1,604.51 € | 1 | 34 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 4B(100A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 4B(100A) | AC100V | ||
3,313.48 € | 1 | 65 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 5B(125A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 5B(125A) | AC100V | ||
3,992.32 € | 1 | 55 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 6B(150A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 6B(150A) | AC100V | ||
1,390.41 € | 1 | 65 giorni | [Rc (R)] Rc | 2 1/2B(65A) | - | [Rc (R)] Rc | 2 1/2B(65A) | - | AC200V | ||
1,518.53 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | [Rc (R)] Rc | 3B(80A) | - | [Rc (R)] Rc | 3B(80A) | - | AC200V | |
803.41 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1/2B(15A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1/2B(15A) | AC200V | ||
476.22 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1B(25A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1B(25A) | AC200V | ||
935.05 € | 1 | 34 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/4B(32A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/4B(32A) | AC200V | ||
820.94 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/2B(40A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 1 1/2B(40A) | AC200V | ||
868.99 € | 1 | 8 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2B(50A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2B(50A) | AC200V | ||
1,216.78 € | 1 | 34 giorni | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2 1/2B(65A) | [Flangia tubo] Flangia JIS | - | 2 1/2B(65A) | AC200V |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN-JL 1030 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Valvola a sfera | Alesaggio grande | Metodo di funzionamento | Elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, tipo di attacco
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tensione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali