Codice componente:
candidati non definiti.General properties | Unit | iglidur® X | Testing method |
Density | g/cm3 | 1.44 | |
Colour | black | ||
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h. | % weight | 0.1 | DIN 53495 |
Max. water absorption | % weight | 0.5 | |
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steel | μ | 0.09–0.27 | |
pv value, max. (dry) | MPa · m/s | 1.32 | |
Mechanical properties | |||
Flexural modulus | MPa | 8,100 | DIN 53457 |
Flexural strength at +20 °C | MPa | 170 | DIN 53452 |
Compressive strength | MPa | 100 | |
Max. recommended surface pressure (+20 °C) | MPa | 150 | |
Shore-D hardness | 85 | DIN 53505 | |
Physical and thermal properties | |||
Max. long-term application temperature | °C | +250 | |
Max. short-term application temperature | °C | +315 | |
Min. long-term application temperature | °C | –100 | |
Heat conductivity | W/m · K | 0.6 | ASTM C 177 |
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C) | K–1 · 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Electrical properties5) | |||
Specific contact resistance | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Surface resistance | Ω | < 103 | DIN 53482 |
Chamfer in relation to the d1 | ||||
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
d1 | d1- | d2 | b1 | Part No. |
Tolerance3) | h13 | |||
2.0 | +0.006 +0.046 | 3.5 | 3.0 | XSM-0203-03 |
3.0 | 4.5 | 3.0 | XSM-0304-03 | |
3.0 | 4.5 | 6.0 | XSM-0304-06 | |
4.0 | +0.010 +0.058 | 5.5 | 4.0 | XSM-0405-04 |
4.0 | 5.5 | 6.0 | XSM-0405-06 | |
4.0 | 5.0 | 9.0 | XSM-0405-09 | |
4.0 | 5.5 | 10.0 | XSM-0405-10 | |
5.0 | 7.0 | 3.5 | XSM-0507-035 | |
5.0 | 7.0 | 5.0 | XSM-0507-05 | |
5.0 | 7.0 | 8.0 | XSM-0507-08 | |
5.0 | 7.0 | 10.0 | XSM-0507-10 | |
6.0 | 8.0 | 6.0 | XSM-0608-06 | |
6.0 | 8.0 | 8.0 | XSM-0608-08 | |
6.0 | 8.0 | 10.0 | XSM-0608-10 | |
6.0 | 8.0 | 13.8 | XSM-0608-13 | |
7.0 | +0.013 +0.071 | 9.0 | 10.0 | XSM-0709-10 |
7.0 | 9.0 | 12.0 | XSM-0709-12 | |
8.0 | 10.0 | 6.0 | XSM-0810-06 | |
8.0 | 10.0 | 8.0 | XSM-0810-08 | |
8.0 | 10.0 | 10.0 | XSM-0810-10 | |
8.0 | 10.0 | 12.0 | XSM-0810-12 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | XSM-0810-15 | |
10.0 | 12.0 | 3.5 | XSM-1012-035 | |
10.0 | 12.0 | 6.0 | XSM-1012-06 | |
10.0 | 12.0 | 8.0 | XSM-1012-08 | |
10.0 | 12.0 | 10.0 | XSM-1012-10 | |
10.0 | 12.0 | 12.0 | XSM-1012-12 | |
10.0 | 12.0 | 15.0 | XSM-1012-15 | |
10.0 | 12.0 | 20.0 | XSM-1012-20 | |
12.0 | +0.016 +0.086 | 14.0 | 3.5 | XSM-1214-035 |
12.0 | 14.0 | 6.0 | XSM-1214-06 | |
12.0 | 14.0 | 8.0 | XSM-1214-08 | |
12.0 | 14.0 | 10.0 | XSM-1214-10 | |
12.0 | 14.0 | 12.0 | XSM-1214-12 | |
12.0 | 14.0 | 15.0 | XSM-1214-15 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | XSM-1214-20 | |
12.0 | 14.0 | 25.0 | XSM-1214-25 | |
13.0 | 15.0 | 10.0 | XSM-1315-10 | |
13.0 | 15.0 | 20.0 | XSM-1315-20 | |
14.0 | 16.0 | 12.0 | XSM-1416-12 | |
14.0 | 16.0 | 15.0 | XSM-1416-15 | |
14.0 | 16.0 | 20.0 | XSM-1416-20 | |
14.0 | 16.0 | 25.0 | XSM-1416-25 | |
15.0 | 17.0 | 7.0 | XSM-1517-07 | |
15.0 | 17.0 | 10.0 | XSM-1517-10 | |
15.0 | 17.0 | 15.0 | XSM-1517-15 | |
15.0 | 17.0 | 20.0 | XSM-1517-20 | |
15.0 | 17.0 | 25.0 | XSM-1517-25 | |
16.0 | 18.0 | 10.0 | XSM-1618-10 | |
16.0 | 18.0 | 12.0 | XSM-1618-12 | |
16.0 | 18.0 | 15.0 | XSM-1618-15 | |
16.0 | 18.0 | 20.0 | XSM-1618-20 | |
16.0 | 18.0 | 25.0 | XSM-1618-25 | |
16.0 | 18.0 | 35.0 | XSM-1618-35 | |
17.0 | 19.0 | 20.0 | XSM-1719-20 | |
18.0 | 20.0 | 15.0 | XSM-1820-15 | |
18.0 | 20.0 | 20.0 | XSM-1820-20 | |
18.0 | 20.0 | 25.0 | XSM-1820-25 | |
20.0 | +0.020 +0.104 | 22.0 | 14.0 | XSM-2022-140 |
20.0 | 22.0 | 14.5 | XSM-2022-145 | |
20.0 | 22.0 | 17.0 | XSM-2022-17 | |
20.0 | 22.0 | 18.0 | XSM-2022-18 | |
20.0 | 22.0 | 20.0 | XSM-2022-20 | |
20.0 | 23.0 | 7.0 | XSM-2023-07 | |
20.0 | 23.0 | 10.0 | XSM-2023-10 | |
20.0 | 23.0 | 15.0 | XSM-2023-15 | |
20.0 | 23.0 | 20.0 | XSM-2023-20 | |
20.0 | 23.0 | 25.0 | XSM-2023-25 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | XSM-2023-30 | |
22.0 | 25.0 | 15.0 | XSM-2225-15 | |
22.0 | 25.0 | 20.0 | XSM-2225-20 | |
22.0 | 25.0 | 25.0 | XSM-2225-25 | |
22.0 | 25.0 | 30.0 | XSM-2225-30 | |
24.0 | 26.0 | 20.0 | XSM-2426-20 | |
24.0 | 27.0 | 6.0 | XSM-2427-06 | |
24.0 | 27.0 | 15.0 | XSM-2427-15 | |
24.0 | 27.0 | 20.0 | XSM-2427-20 | |
24.0 | 27.0 | 25.0 | XSM-2427-25 | |
24.0 | 27.0 | 30.0 | XSM-2427-30 | |
25.0 | 28.0 | 7.7 | XSM-2528-077 | |
25.0 | 28.0 | 9.0 | XSM-2528-09 | |
25.0 | 28.0 | 12.0 | XSM-2528-12 | |
25.0 | 28.0 | 13.0 | XSM-2528-13 | |
25.0 | 28.0 | 15.0 | XSM-2528-15 | |
25.0 | 28.0 | 20.0 | XSM-2528-20 | |
25.0 | 28.0 | 25.0 | XSM-2528-25 | |
25.0 | 28.0 | 30.0 | XSM-2528-30 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | XSM-2528-35 | |
26.0 | 28.0 | 10.0 | XSM-2628-10 | |
27.0 | 30.0 | 5.7 | XSM-2730-05 | |
28.0 | 32.0 | 20.0 | XSM-2832-20 | |
28.0 | 32.0 | 25.0 | XSM-2832-25 | |
28.0 | 32.0 | 30.0 | XSM-2832-30 | |
28.0 | 32.0 | 69.0 | XSM-2832-69 | |
30.0 | 34.0 | 15.0 | XSM-3034-15 | |
30.0 | 34.0 | 20.0 | XSM-3034-20 | |
30.0 | 34.0 | 25.0 | XSM-3034-25 | |
30.0 | 34.0 | 30.0 | XSM-3034-30 | |
30.0 | 34.0 | 40.0 | XSM-3034-40 | |
32.0 | +0.025 +0.125 | 36.0 | 20.0 | XSM-3236-20 |
32.0 | 36.0 | 25.0 | XSM-3236-25 | |
32.0 | 36.0 | 30.0 | XSM-3236-30 | |
32.0 | 36.0 | 35.0 | XSM-3236-35 | |
32.0 | 36.0 | 40.0 | XSM-3236-40 | |
32.0 | 36.0 | 54.0 | XSM-3236-54 | |
35.0 | 39.0 | 20.0 | XSM-3539-20 | |
35.0 | 39.0 | 30.0 | XSM-3539-30 | |
35.0 | 39.0 | 40.0 | XSM-3539-40 | |
35.0 | 39.0 | 50.0 | XSM-3539-50 | |
40.0 | 44.0 | 20.0 | XSM-4044-20 | |
40.0 | 44.0 | 30.0 | XSM-4044-30 | |
40.0 | 44.0 | 40.0 | XSM-4044-40 | |
40.0 | 44.0 | 50.0 | XSM-4044-50 | |
45.0 | 50.0 | 20.0 | XSM-4550-20 | |
45.0 | 50.0 | 30.0 | XSM-4550-30 | |
45.0 | 50.0 | 40.0 | XSM-4550-40 | |
45.0 | 50.0 | 50.0 | XSM-4550-50 | |
50.0 | 55.0 | 20.0 | XSM-5055-20 | |
50.0 | 55.0 | 30.0 | XSM-5055-30 | |
50.0 | 55.0 | 40.0 | XSM-5055-40 | |
50.0 | 55.0 | 50.0 | XSM-5055-50 | |
50.0 | 55.0 | 60.0 | XSM-5055-60 | |
55.0 | +0.030 +0.150 | 60.0 | 50.0 | XSM-5560-50 |
60.0 | 65.0 | 45.0 | XSM-6065-45 | |
60.0 | 65.0 | 60.0 | XSM-6065-60 | |
65.0 | 70.0 | 50.0 | XSM-6570-50 | |
70.0 | 75.0 | 70.0 | XSM-7075-70 | |
75.0 | 80.0 | 60.0 | XSM-7580-60 | |
80.0 | 85.0 | 100.0 | XSM-8085-100 | |
90.0 | +0.036 +0.176 | 95.0 | 100.0 | XSM-9095-100 |
100.0 | 115.0 | 100.0 | XSM-100105-100 | |
110.0 | 115.0 | 100.0 | XSM-110115-100 | |
120.0 | 125.0 | 100.0 | XSM-120125-100 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
6.62 €3.51 € ( 4.18 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
6.64 € ( 7.90 € ) | 14 giorni lavorativi |
6.70 €3.55 € ( 4.22 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
6.68 € ( 7.95 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.86 €3.64 € ( 4.33 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.50 € ( 8.93 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.54 € ( 8.97 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.84 € ( 8.14 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.84 € ( 8.14 € ) | 3 giorni lavorativi |
5.20 € ( 6.19 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.94 € ( 8.26 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.88 € ( 8.19 € ) | 3 giorni lavorativi |
6.94 € ( 8.26 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
6.96 € ( 8.28 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.00 € ( 8.33 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.00 €3.71 € ( 4.41 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.12 € ( 8.47 € ) | 14 giorni lavorativi |
5.40 € ( 6.43 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.04 € ( 8.38 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.20 € ( 8.57 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.32 € ( 8.71 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.48 € ( 8.90 € ) | 3 giorni lavorativi |
170.14 €90.17 € ( 107.30 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.18 €3.81 € ( 4.53 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.20 € ( 8.57 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.00 €3.71 € ( 4.41 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.22 € ( 8.59 € ) | 3 giorni lavorativi |
5.74 € ( 6.83 € ) | 3 giorni lavorativi |
5.54 € ( 6.59 € ) | 3 giorni lavorativi |
5.76 € ( 6.85 € ) | 3 giorni lavorativi |
198.22 €105.06 € ( 125.02 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
215.54 €114.24 € ( 135.95 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.66 €3.00 € ( 3.57 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.76 €3.05 € ( 3.63 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
6.94 €3.68 € ( 4.38 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.34 €3.89 € ( 4.63 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.38 €3.91 € ( 4.65 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.76 €4.11 € ( 4.89 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.88 € ( 9.38 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.56 €4.54 € ( 5.40 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.40 €3.92 € ( 4.66 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.82 €4.14 € ( 4.93 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.62 €4.04 € ( 4.81 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.82 €4.14 € ( 4.93 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.12 €4.30 € ( 5.12 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.46 € ( 10.07 € ) | 3 giorni lavorativi |
5.80 €3.07 € ( 3.65 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
6.20 €3.29 € ( 3.92 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.94 € ( 9.45 € ) | 3 giorni lavorativi |
8.40 € ( 10.00 € ) | 3 giorni lavorativi |
9.04 € ( 10.76 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.88 €4.18 € ( 4.97 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.98 €4.23 € ( 5.03 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.00 € ( 9.52 € ) | 3 giorni lavorativi |
8.24 € ( 9.81 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.62 €4.57 € ( 5.44 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.14 € ( 6.12 € ) | 3 giorni lavorativi |
7.32 € ( 8.71 € ) | 14 giorni lavorativi |
8.24 €4.37 € ( 5.20 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.70 €4.61 € ( 5.49 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
iglidur® X is defined by its combination of high temperature resistance with compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.