Catena portacavi non articolata (senza maglie), misura media – modello (E6) E6.29

Catena portacavi non articolata (senza maglie), misura media – modello (E6) E6.29
Usable in clean rooms. No pivot for lower noise and vibration (E6.29)

[Features]
· There is no part connecting the pivot and opening hole
· Short pitch, low noise, smooth running.
· Modular, for easy extending and shortening.
· Large slide surface
· Large internal height.
· Internal stopper function
· A separator can be install using a cable clamp specific to the E 6.29 model.
· KMA mounting bracket for free selection of the mounting surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E6.29.030.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.030.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.030.1.A,​E6.290.030.1,​E6.290.030.12.A,​E6.290.030.12,​E6.290.030.2.A,​E6.290.030.2]
E6.29.040.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.040.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.040.1.A,​E6.290.040.1,​E6.290.040.12.A,​E6.290.040.12,​E6.290.040.2.A,​E6.290.040.2]
E6.29.050.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.050.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.050.1.A,​E6.290.050.1,​E6.290.050.12.A,​E6.290.050.12,​E6.290.050.2.A,​E6.290.050.2]
E6.29.060.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.060.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.060.1.A,​E6.290.060.1,​E6.290.060.12.A,​E6.290.060.12,​E6.290.060.2.A,​E6.290.060.2]
E6.29.070.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.070.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.060.2.A,​E6.290.070.1.A,​E6.290.070.12.A,​E6.290.070.12,​E6.290.070.2.A,​E6.290.070.2]
E6.29.080.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.080.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.080.1.A,​E6.290.080.1,​E6.290.080.12.A,​E6.290.080.12,​E6.290.080.2.A,​E6.290.080.2]
E6.29.090.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.090.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.090.1.A,​E6.290.090.1,​E6.290.090.12.A,​E6.290.090.12,​E6.290.090.2.A,​E6.290.090.2]
E6.29.100.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.100.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.100.1.A,​E6.290.100.1,​E6.290.100.12.A,​E6.290.100.12,​E6.290.100.2.A,​E6.290.100.2]
E6.29.110.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.110.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.110.1.A,​E6.290.110.1,​E6.290.110.12.A,​E6.290.110.12,​E6.290.110.2.A,​E6.290.110.2]
E6.29.120.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E6.29.120.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[E6.290.120.1.A,​E6.290.120.1,​E6.290.120.12.A,​E6.290.120.12,​E6.290.120.2.A,​E6.290.120.2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura Colore
1 50 giorni 103055 ~ 150Nero
1 50 giorni 103055 ~ 150Nero
1 50 giorni 104055 ~ 150Nero
1 50 giorni 104055 ~ 150Nero
1 50 giorni 105055 ~ 150Nero
1 50 giorni 105055 ~ 150Nero
1 50 giorni 106055 ~ 150Nero
1 50 giorni 106055 ~ 150Nero
1 50 giorni 107055 ~ 150Nero
1 50 giorni 107055 ~ 150Nero
1 50 giorni 108055 ~ 150Nero
1 50 giorni 108055 ~ 150Nero
1 50 giorni 109055 ~ 150Nero
1 50 giorni 109055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1010055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1010055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1011055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1011055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1012055 ~ 150Nero
1 50 giorni 1012055 ~ 150Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Bassa vibrazione
Altezza interna(mm) 27 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 25
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 22 Apertura-chiusura Both Surfaces
Con cavo a innesto A scatto (attacco/stacco) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 62

Supporto tecnico