Catena portacavi, apertura a scatto lungo il raggio esterno, modello medio, (E2/000) tipo 1500 (Codici componente)

Catena portacavi, apertura a scatto lungo il raggio esterno, modello medio, (E2/000) tipo 1500
High endurance as standard. External opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (1500)

[Features]
· Rapid opening and closing, either side can be used for opening and closing.
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· The crossbar can be locked securely.
· The internal circumference of the 1400 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The partition plate is tightly secured with the crossbar open.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Wide pivot diameter for durability and long free span

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500.068.035.0-[1-100/1]
1500.068.035.0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ,​15000.068.3PZ.A1,​15000.068.3PZ.A2,​15000.068.3PZ.A3,​15000.068.3PZ.A4,​15000.068.3PZB.A1,​15000.068.3PZB.A2,​15000.068.3PZB.A3,​15000.068.3PZB.A4,​15000.068.4PZ.A1,​15000.068.4PZ.A2,​15000.068.4PZ.A3,​15000.068.4PZ.A4,​15000.068.4PZB.A1,​15000.068.4PZB.A2,​15000.068.4PZB.A3,​15000.068.4PZB.A4,​15000.068.34PZ.A1,​15000.068.34PZ.A2,​15000.068.34PZ.A3,​15000.068.34PZ.A4,​15000.068.34PZB.A1,​15000.068.34PZB.A2,​15000.068.34PZB.A3,​15000.068.34PZB.A4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 15 giorni 101 ~ 10035NeroNo
1 15 giorni 101 ~ 10035Nero14068.12PZ / 14068.34PZ / 15000.068.3PZ.A1 / 15000.068.3PZB.A1 / 15000.068.3PZ.A2 / 15000.068.3PZB.A2 / 15000.068.3PZ.A3 / 15000.068.3PZB.A3 / 15000.068.3PZ.A4 / 15000.068.3PZB.A4 / 15000.068.34PZ.A1 / 15000.068.34PZB.A1 / 15000.068.34PZ.A2 / 15000.068.34PZB.A2 / 15000.068.34PZ.A3 / 15000.068.34PZB.A3 / 15000.068.34PZ.A4 / 15000.068.34PZB.A4 / 15000.068.4PZ.A1 / 15000.068.4PZB.A1 / 15000.068.4PZ.A2 / 15000.068.4PZB.A2 / 15000.068.4PZ.A3 / 15000.068.4PZB.A3 / 15000.068.4PZ.A4 / 15000.068.4PZB.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 21 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Larghezza interna(mm) 68
Max. D.E. cavo Dp(Ø) 18 Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 33.33
Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion
Temperatura di esercizio(°C) -40::120 Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 49

Supporto tecnico