Catena portacavi, grande, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo E16

Catena portacavi, grande, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo E16
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (E16)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E16.2[40A,​60A,​75A,​100A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.2[40A,​60A,​75A,​100A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.3[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.3[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.4[40A,​60A,​75A,​100A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.4[40A,​60A,​75A,​100A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.5[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.5[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.6[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.6[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.7[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E16.7[60A,​75A,​100A,​125A,​.][060,​075,​100,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Colore Attacchi
1 5 giorni 1023Nero117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1PZK1 / 117.2.1PZK1.A1 / 117.2.1PZK1.A2 / 117.2.1PZK1.A3 / 117.2.1PZK1.A4 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12PZK1 / 117.2.12PZK1.A1 / 117.2.12PZK1.A2 / 117.2.12PZK1.A3 / 117.2.12PZK1.A4 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2PZK1 / 117.2.2PZK1.A1 / 117.2.2PZK1.A2 / 117.2.2PZK1.A3 / 117.2.2PZK1.A4 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1023Nero117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1PZK1 / 117.2.1PZK1.A1 / 117.2.1PZK1.A2 / 117.2.1PZK1.A3 / 117.2.1PZK1.A4 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12PZK1 / 117.2.12PZK1.A1 / 117.2.12PZK1.A2 / 117.2.12PZK1.A3 / 117.2.12PZK1.A4 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2PZK1 / 117.2.2PZK1.A1 / 117.2.2PZK1.A2 / 117.2.2PZK1.A3 / 117.2.2PZK1.A4 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1036Nero117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1PZK1 / 117.3.1PZK1.A1 / 117.3.1PZK1.A2 / 117.3.1PZK1.A3 / 117.3.1PZK1.A4 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12PZK1 / 117.3.12PZK1.A1 / 117.3.12PZK1.A2 / 117.3.12PZK1.A3 / 117.3.12PZK1.A4 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2PZK1 / 117.3.2PZK1.A1 / 117.3.2PZK1.A2 / 117.3.2PZK1.A3 / 117.3.2PZK1.A4 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1036Nero117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1PZK1 / 117.3.1PZK1.A1 / 117.3.1PZK1.A2 / 117.3.1PZK1.A3 / 117.3.1PZK1.A4 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12PZK1 / 117.3.12PZK1.A1 / 117.3.12PZK1.A2 / 117.3.12PZK1.A3 / 117.3.12PZK1.A4 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2PZK1 / 117.3.2PZK1.A1 / 117.3.2PZK1.A2 / 117.3.2PZK1.A3 / 117.3.2PZK1.A4 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1048Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1048Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1063Nero117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1063Nero117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1080Nero117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1PZK1 / 117.6.1PZK1.A1 / 117.6.1PZK1.A2 / 117.6.1PZK1.A3 / 117.6.1PZK1.A4 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12PZK1 / 117.6.12PZK1.A1 / 117.6.12PZK1.A2 / 117.6.12PZK1.A3 / 117.6.12PZK1.A4 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2PZK1 / 117.6.2PZK1.A1 / 117.6.2PZK1.A2 / 117.6.2PZK1.A3 / 117.6.2PZK1.A4 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1080Nero117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1PZK1 / 117.6.1PZK1.A1 / 117.6.1PZK1.A2 / 117.6.1PZK1.A3 / 117.6.1PZK1.A4 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12PZK1 / 117.6.12PZK1.A1 / 117.6.12PZK1.A2 / 117.6.12PZK1.A3 / 117.6.12PZK1.A4 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2PZK1 / 117.6.2PZK1.A1 / 117.6.2PZK1.A2 / 117.6.2PZK1.A3 / 117.6.2PZK1.A4 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 10100Nero117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1PZK1 / 117.7.1PZK1.A1 / 117.7.1PZK1.A2 / 117.7.1PZK1.A3 / 117.7.1PZK1.A4 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12PZK1 / 117.7.12PZK1.A1 / 117.7.12PZK1.A2 / 117.7.12PZK1.A3 / 117.7.12PZK1.A4 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2PZK1 / 117.7.2PZK1.A1 / 117.7.2PZK1.A2 / 117.7.2PZK1.A3 / 117.7.2PZK1.A4 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 10100Nero117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1PZK1 / 117.7.1PZK1.A1 / 117.7.1PZK1.A2 / 117.7.1PZK1.A3 / 117.7.1PZK1.A4 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12PZK1 / 117.7.12PZK1.A1 / 117.7.12PZK1.A2 / 117.7.12PZK1.A3 / 117.7.12PZK1.A4 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2PZK1 / 117.7.2PZK1.A1 / 117.7.2PZK1.A2 / 117.7.2PZK1.A3 / 117.7.2PZK1.A4 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / No

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 32 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 25
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::80
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 30

Supporto tecnico