Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | 10 | 23 | 1 ~ 100 | 60 ~ 100 | Nero | No | ||
1 | 15 giorni | 10 | 23 | 1 ~ 100 | 60 ~ 100 | Nero | 117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1PZK1 / 117.2.1PZK1.A1 / 117.2.1PZK1.A2 / 117.2.1PZK1.A3 / 117.2.1PZK1.A4 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12PZK1 / 117.2.12PZK1.A1 / 117.2.12PZK1.A2 / 117.2.12PZK1.A3 / 117.2.12PZK1.A4 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2PZK1 / 117.2.2PZK1.A1 / 117.2.2PZK1.A2 / 117.2.2PZK1.A3 / 117.2.2PZK1.A4 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 | ||
1 | 15 giorni | 10 | 36 | 1 ~ 100 | 40 ~ 100 | Nero | No | ||
1 | 15 giorni | 10 | 36 | 1 ~ 100 | 40 ~ 100 | Nero | 117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1PZK1 / 117.3.1PZK1.A1 / 117.3.1PZK1.A2 / 117.3.1PZK1.A3 / 117.3.1PZK1.A4 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12PZK1 / 117.3.12PZK1.A1 / 117.3.12PZK1.A2 / 117.3.12PZK1.A3 / 117.3.12PZK1.A4 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2PZK1 / 117.3.2PZK1.A1 / 117.3.2PZK1.A2 / 117.3.2PZK1.A3 / 117.3.2PZK1.A4 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 48 | - | - | Nero | 117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 48 | - | - | Nero | 117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 48 | - | - | Nero | 117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 48 | - | - | Nero | 117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 63 | - | - | Nero | 117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 63 | - | - | Nero | 117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 63 | - | - | Nero | 117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 63 | - | - | Nero | 117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1PZK1 / 117.5.1PZK1.A1 / 117.5.1PZK1.A2 / 117.5.1PZK1.A3 / 117.5.1PZK1.A4 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12PZK1 / 117.5.12PZK1.A1 / 117.5.12PZK1.A2 / 117.5.12PZK1.A3 / 117.5.12PZK1.A4 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2PZK1 / 117.5.2PZK1.A1 / 117.5.2PZK1.A2 / 117.5.2PZK1.A3 / 117.5.2PZK1.A4 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No | ||
1 | 15 giorni | 10 | 80 | 1 ~ 100 | 40 ~ 100 | Nero | No | ||
1 | 15 giorni | 10 | 80 | 1 ~ 100 | 40 ~ 100 | Nero | 117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1PZK1 / 117.6.1PZK1.A1 / 117.6.1PZK1.A2 / 117.6.1PZK1.A3 / 117.6.1PZK1.A4 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12PZK1 / 117.6.12PZK1.A1 / 117.6.12PZK1.A2 / 117.6.12PZK1.A3 / 117.6.12PZK1.A4 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2PZK1 / 117.6.2PZK1.A1 / 117.6.2PZK1.A2 / 117.6.2PZK1.A3 / 117.6.2PZK1.A4 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 | ||
1 | 15 giorni | 10 | 100 | 1 ~ 100 | 60 ~ 100 | Nero | No | ||
1 | 15 giorni | 10 | 100 | 1 ~ 100 | 60 ~ 100 | Nero | 117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1PZK1 / 117.7.1PZK1.A1 / 117.7.1PZK1.A2 / 117.7.1PZK1.A3 / 117.7.1PZK1.A4 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12PZK1 / 117.7.12PZK1.A1 / 117.7.12PZK1.A2 / 117.7.12PZK1.A3 / 117.7.12PZK1.A4 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2PZK1 / 117.7.2PZK1.A1 / 117.7.2PZK1.A2 / 117.7.2PZK1.A3 / 117.7.2PZK1.A4 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 32 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 25 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 30.5 | Apertura-chiusura | Lato periferico interno |
Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali