Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z300.075[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z300.075[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z300.2/45[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z300.2/45[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,3100.34PZB] |
Z300.2/45[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z300.2/45[75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,.][075,100,125,150,200,250,300,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,C,CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,3100.34PZB] |
Z300.3/45.[75,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1] |
Z300.3/45.[75,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1]-[E3150.1PZ,E3150.1PZ.A1,E3150.1PZ.A2,E3150.1PZ.A3,E3150.1PZ.A4,E3150.1PZB,E3150.1PZB.A1,E3150.1PZB.A2,E3150.1PZB.A3,E3150.1PZB.A4,E3150.1PZBK1.A1,E3150.1PZBK1.A2,E3150.1PZBK1.A3,E3150.1PZBK1.A4,E3150.1PZBK1,E3150.12PZ,E3150.12PZ.A1,E3150.12PZ.A2,E3150.12PZ.A3,E3150.12PZ.A4,E3150.12PZB,E3150.12PZB.A1,E3150.12PZB.A2,E3150.12PZB.A3,E3150.12PZB.A4,E3150.12PZBK1.A1,E3150.12PZBK1.A2,E3150.12PZBK1.A3,E3150.12PZBK1.A4,E3150.12PZBK1,E3150.2PZ,E3150.2PZ.A1,E3150.2PZ.A2,E3150.2PZ.A3,E3150.2PZ.A4,E3150.2PZB,E3150.2PZB.A1,E3150.2PZB.A2,E3150.2PZB.A3,E3150.2PZB.A4,E3150.2PZBK1.A1,E3150.2PZBK1.A2,E3150.2PZBK1.A3,E3150.2PZBK1.A4,E3150.2PZBK1,E3150.3PZ,E3150.3PZ.A1,E3150.3PZ.A2,E3150.3PZ.A3,E3150.3PZ.A4,E3150.3PZB,E3150.3PZB.A1,E3150.3PZB.A2,E3150.3PZB.A3,E3150.3PZB.A4,E3150.3PZBK1.A1,E3150.3PZBK1.A2,E3150.3PZBK1.A3,E3150.3PZBK1.A4,E3150.3PZBK1,E3150.34PZ,E3150.34PZ.A1,E3150.34PZ.A2,E3150.34PZ.A3,E3150.34PZ.A4,E3150.34PZB,E3150.34PZB.A1,E3150.34PZB.A2,E3150.34PZB.A3,E3150.34PZB.A4,E3150.34PZBK1.A1,E3150.34PZBK1.A2,E3150.34PZBK1.A3,E3150.34PZBK1.A4,E3150.34PZBK1,E3150.4PZ,E3150.4PZ.A1,E3150.4PZ.A2,E3150.4PZ.A3,E3150.4PZ.A4,E3150.4PZB,E3150.4PZB.A1,E3150.4PZB.A2,E3150.4PZB.A3,E3150.4PZB.A4,E3150.4PZBK1.A1,E3150.4PZBK1.A2,E3150.4PZBK1.A3,E3150.4PZBK1.A4,E3150.4PZBK1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. di divisioni interne per supporti | Larghezza interna (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Max. D.E. cavo Dp (Ø) | N. di maglie | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | Non in dotazione | 75 | 75 ~ 250 | 35 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | Non in dotazione | 75 | 75 ~ 250 | 35 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 divisori orizzontali | 96 | 75 ~ 250 | 18 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 divisori orizzontali | 96 | 75 ~ 250 | 18 | 1 ~ 100 | Black | With Sinking Comb Cable Clamp / Without Sinking Comb Cable Clamp | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 divisori orizzontali | 96 | 75 ~ 250 | 18 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 divisori orizzontali | 96 | 75 ~ 250 | 18 | 1 ~ 100 | Black | With Sinking Comb Cable Clamp / Without Sinking Comb Cable Clamp | ||
- | 1 | 26 giorni | 10 | 3 divisori orizzontali | 140 | - | 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 26 giorni | 10 | 3 divisori orizzontali | 140 | - | 18 | - | - | - |
Loading...
Con catene energia | Profilo quadrato | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / A bassa produzione di particolato / Usura da attrito ridotta |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 48.5 | Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 67 |
Apertura-chiusura | Lato periferico interno | Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale |
Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 | Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 31 |
Configura
Proprietà di base
N. di divisioni interne per supporti
Larghezza interna(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Max. D.E. cavo Dp(Ø)
N. di maglie
Color
Mounting Bracket
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali