Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 07 (Codici componente)

Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 07
Zipper opening and closing reduces installation time. Even more robust (07)

[Features]
· "Zipper" opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp also available.
· Tube type also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.06.12PZ,​060.06.12]
07.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
07.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]
07.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
07.64.[018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
07.64.[018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[060.64.12PZ,​060.64.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 5 giorni 1061 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 1061 ~ 10018 ~ 38Nero060.06.12 / 060.06.12PZ
1 5 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38Nero060.10.12 / 060.10.12PZ
1 5 giorni 1016--Nero060.16.12 / 060.16.12PZ / No
1 5 giorni 1016--Nero060.16.12 / 060.16.12PZ / No
1 5 giorni 10201 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10201 ~ 10018 ~ 38Nero060.20.12 / 060.20.12PZ
1 5 giorni 10301 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10301 ~ 10018 ~ 38Nero060.30.12 / 060.30.12PZ
1 5 giorni 10401 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10401 ~ 10018 ~ 38Nero060.40.12 / 060.40.12PZ
1 5 giorni 10501 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10501 ~ 10018 ~ 38Nero060.50.12 / 060.50.12PZ
1 15 giorni 10641 ~ 10018 ~ 48NeroNo
1 15 giorni 10641 ~ 10018 ~ 48Nero060.64.12 / 060.64.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Metà Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 10.3 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 8
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Zipper Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 27

Supporto tecnico