Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E08.10[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.10[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.16[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.16[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.20[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.20[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.30[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.30[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.40[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.40[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.50[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.50[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | N. di maglie | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 28 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 28 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 28 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 28 | 1 ~ 100 | Black |
Loading...
Con catene energia | Profilo quadrato | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / A bassa produzione di particolato / Usura da attrito ridotta |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 14.6 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 10 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 20 | Apertura-chiusura | Lato circonferenza esterna |
Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale | Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 33 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
N. di maglie
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali