Energy Chain Small Slit Opening and Closing Type (EZ Chain) Z06 Type

Energy Chain Small Slit Opening and Closing Type  (EZ Chain) Z06 Type
Just push the cable into the slit. Cables can be housed quickly. (Z06)

[Features]
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Push-in cable loading.
· Extremely lightweight - ideal for stowing light weights.
· Can be operated on a (limited) bend.
· The internal structure does not damage cables.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Mounting bracket integrated with the cable clamp (optional)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
Z06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
Z06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 5 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38Nero060.10.12 / 060.10.12PZ
1 5 giorni 10161 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 5 giorni 10161 ~ 10018 ~ 38Nero060.16.12 / 060.16.12PZ
1 6 giorni --1 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 6 giorni --1 ~ 10018 ~ 38Nero060.20.12 / 060.20.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 10.5 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 6.5
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato periferico interno
Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::80
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 24

Supporto tecnico