Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 6 | - | - | Nero | 050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 6 | - | - | Nero | 050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 6 | - | - | Nero | 050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 6 | - | - | Nero | 050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | Nero | 050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | Nero | 050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | Nero | 050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | Nero | 050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | Nero | 050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | Nero | 050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | Nero | 050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | Nero | 050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | - | 18 ~ 38 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | - | 18 ~ 38 | Nero | 050.20.1 / 050.20.12 / 050.20.2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | 050.20.1 / 050.20.12 / 050.20.2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 30 | - | - | Nero | 050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 30 | - | - | Nero | 050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 30 | - | - | Nero | 050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | 30 | - | - | Nero | 050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / No | ||
1 | 26 giorni | 10 | 64 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | No | ||
1 | 26 giorni | 10 | 64 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | 050.64.1 / 050.64.12 / 050.64.2 |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Durata elevata |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 10 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 8 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 20 | Apertura-chiusura | Non aperto/chiuso |
Con cavo a innesto | Non aperto/chiuso | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali