Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WGRM-05 |
WGRM-05-LC |
WGRM-06 |
WGRM-06 LC |
WGRM-08 |
WGRM-08 LC |
WGRM-10 |
WGRM-10-LC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M5 | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 89 giorni | 10 | M5 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | m6 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | m6 | |
3.82 € | 1 | Disponibile | 89 giorni | 10 | M8 | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M8 | |
4.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M10 | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M10 |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Sferici di attacco a L | Materiale unità principale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera | Resina | Materiale tubo anima | Resina | Gamma temperatura di lavoro(℃) | -30::80 |
Con passo vite | Filettatura grossa |
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali