Cuscinetto sferico igubal® autolubrificante tipo KGLM

Cuscinetto sferico igubal® autolubrificante tipo KGLM
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Easy to install and press fit. Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight KGLM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGLM-02
KGLM-03
KGLM-05
KGLM-06
KGLM-08
KGLM-10
KGLM-12
KGLM-14
KGLM-16
KGLM-18
KGLM-20
KGLM-22
KGLM-25
KGLM-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno d
(Ø)
Dimensioni B
(mm)

2.70 €

1.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024

4.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1036

5.28 €

1 Disponibile 3 giorni 1058

5.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1069

5.40 €

1 Disponibile 4 giorni 10812

6.02 €

1 Disponibile 4 giorni 101014

7.12 €

1 Disponibile 6 giorni 101216

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101419

9.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101621

10.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101823

11.66 €

1 Disponibile 5 giorni 102025

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 102228

16.58 €

1 Disponibile 5 giorni 102531

22.42 €

1 Disponibile 5 giorni 103037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Standard Materiale unità principale Resina
Materiale sfera Resina Materiale tubo anima Resina Gamma temperatura di lavoro(℃) -30::80

Supporto tecnico