• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox 10K con attuatore elettrico compatto (CC)

Valvola a sfera in acciaio inox 10K con attuatore elettrico compatto (CC)

ED (24 VDC) ON-OFF control/for DC power supply/90° forward reverse rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EAE100-UTE-8A
EAE100-UTE-10A
EAE100-UTE-15A
ED12-UTE-8A
ED12-UTE-10A
ED12-UTE-15A
ED12-UTE-20A
ED12-UTE-25A
ED12-UTE-32A
ED12-UTE-40A
ED12-UTE-50A
ED24-UTE-8A
ED24-UTE-10A
ED24-UTE-15A
ED24-UTE-20A
ED24-UTE-25A
ED24-UTE-32A
ED24-UTE-40A
ED24-UTE-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Tensione

267.88 €

89 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)AC100V

271.22 €

89 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V

280.17 €

89 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V

185.41 €

89 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)DC12V

188.84 €

89 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)DC12V

197.81 €

89 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)DC12V

210.91 €

89 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)DC12V

328.76 €

89 giorni 1B(25A)1B(25A)DC12V

442.47 €

89 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)DC12V

491.42 €

89 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)DC12V

595.48 €

89 giorni 2B(50A)2B(50A)DC12V

185.41 €

89 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)DC24V

188.84 €

5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)DC24V

197.81 €

89 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)DC24V

210.91 €

89 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)DC24V

328.76 €

5 giorni 1B(25A)1B(25A)DC24V

442.47 €

89 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)DC24V

491.42 €

89 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)DC24V

595.48 €

89 giorni 2B(50A)2B(50A)DC24V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Metodo di funzionamento Elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico