Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PLP-12X10-SS |
PLP-16BX10-SS |
PLP-16X10-S |
PLP-16X10-SS |
PLP-16X15-S |
PLP-16X15-SS |
PLP-16X20-S |
PLP-16X20-SS |
PLP-16X30-S |
PLP-16X30-SS |
PLP-24X15-S |
PLP-24X15-SS |
PLP-30X20-S |
PLP-30X20-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento superficie punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno punta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | Ossido nero | 6.9 | 39 | 43 | 5.5 | ||
17.97 € 11.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 16 | 10 | Ossido nero | 20 | 98 | 50 | 8 | ||
25.02 € | 1 | 9 giorni | 16 | 10 | Cromatura trivalente | 13 | 39 | 60 | 8 | ||
20.32 € 11.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 16 | 10 | Ossido nero | 26 | 78 | 60 | 8 | ||
25.02 € | 1 | 6 giorni | 16 | 15 | Cromatura trivalente | 9.8 | 39 | 60 | 8 | ||
25.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 15 | Ossido nero | 15 | 78 | 60 | 8 | |
26.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 20 | Cromatura trivalente | 13 | 39 | 60 | 8 | |
26.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 20 | Ossido nero | 17 | 78 | 85 | 8 | |
30.82 € 16.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 30 | Cromatura trivalente | 18 | 39 | 125 | 8 | |
30.86 € 22.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 16 | 30 | Ossido nero | 20 | 78 | 125 | 8 | ||
49.94 € | 1 | 9 giorni | 24 | 15 | Cromatura trivalente | 20 | 98 | 60 | 10 | ||
49.94 € | 1 | 9 giorni | 24 | 15 | Ossido nero | 39 | 200 | 60 | 10 | ||
67.49 € | 1 | 9 giorni | 30 | 20 | Cromatura trivalente | 29 | 150 | 70 | 15 | ||
67.49 € | 1 | 9 giorni | 30 | 20 | Ossido nero | 49 | 290 | 70 | 15 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Disponibile | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa lunga | Profilo foro per chiave | Esagono |
Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento termico punta | Tempra | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Trattamento superficie punta
Carico iniziale(N)
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali