Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PDV-6-B |
PDV-6-BK |
PDV-6-C |
PDV-6-CK |
PDV-8-C |
PDV-10-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Meccanismo di blocco | Diametro esterno punta (Ø) | Controdado | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | NA | 6 | NA | Supporto | |
80.64 € | 1 | 23 giorni | NA | 6 | Disponibile | Supporto | ||
78.70 € | 1 | 9 giorni | Con meccanismo di blocco | 6 | NA | Con meccanismo di blocco | ||
80.64 € | 1 | 8 giorni | Con meccanismo di blocco | 6 | Disponibile | Con meccanismo di blocco | ||
78.70 € | 1 | 9 giorni | Con meccanismo di blocco | 8 | NA | Con meccanismo di blocco | ||
76.24 € | 1 | 8 giorni | NA | 10 | NA | Standard |
Loading...
Tipo | Leva | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Tutto in acciaio inox | Incompatibile | Materiale perno | Acciaio inox |
Diametro esterno(mm) | 16 | Corsa(mm) | 8 | Manopola di funzionamento | NA |
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA |
Lunghezza(mm) | 59 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Meccanismo di blocco
Diametro esterno punta(Ø)
Controdado
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali