Pistoncino PHX

Pistoncino PHX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Compact indexing plunger.
- Metal part unexposed after mounting.
- Nickel-plated pin.
- Superior abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-4X5-A
PHX-5X5-A
PHX-6X7-A
PHX-7X7-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)

16.15 €

7.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85426.5

16.71 €

8.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85526.5

23.03 €

1 6 giorni 107634

23.58 €

1 6 giorni 107734

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio inox
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno Nichelatura
Trattamento termico punta NA Controdado NA Materiale manopola Nylon 6 (Nero opaco)

Supporto tecnico