Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHY-4X5-A |
PHY-5X5-A |
PHY-6X7-A |
PHY-7X7-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 5 | 4 | 26.5 | ||
17.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 5 | 5 | 26.5 | |
22.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 6 | 34 | ||
23.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 7 | 34 |
Loading...
Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Lunghezza complessiva | Tipo corto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Tutto in acciaio inox | Incompatibile | Materiale perno | Acciaio inox |
Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura lucida | Trattamento della superficie perno | Cromatura trivalente |
Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali