Pistoncino PSY

Pistoncino PSY
  • Sconto volumi elevati
The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSY-6-A
PSY-6-AK
PSY-8-A
PSY-8-AK
PSYS-6-A
PSYS-6-AK
PSYS-8-A
PSYS-8-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale perno Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento della superficie perno Trattamento termico punta Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Controdado

30.95 €

1 Disponibile 14 giorni AcciaioAcciaio126Ossido neroNATempra645NA

31.84 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio126Ossido neroNATempra645Disponibile

34.59 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio168Ossido neroNATempra854NA

36.54 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio168Ossido neroNATempra854Disponibile

67.83 €

1 9 giorni Acciaio inoxAcciaio inox126NANichelaturaNA645NA

70.53 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inoxAcciaio inox126NANichelaturaNA645Disponibile

80.69 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inoxAcciaio inox168NANichelaturaNA854NA

85.09 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inoxAcciaio inox168NANichelaturaNA854Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Standard
Tutto in acciaio inox Incompatibile Manopola di funzionamento Disponibile

Supporto tecnico