Vite di serraggio SCS-GB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS-M6X10-GB
SCS-M6X16-GB
SCS-M6X25-GB
SCS-M8X30-GB
SCS-M10X16-GB
SCS-M10X25-GB
SCS-M10X35-GB
SCS-M12X20-GB
SCS-M16X50-GB
SCSS-M6X10-GB
SCSS-M6X16-GB
SCSS-M10X16-GB
SCSS-M12X20-GB
SCSS-M12X30-GB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza corpo principale

11.95 €

6.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10

11.96 €

6.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

14.61 €

1 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

16.71 €

1 Disponibile 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

20.14 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

20.17 €

1 6 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

20.21 €

1 6 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

22.66 €

1 6 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

32.85 €

1 6 giorni 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

12.31 €

6.03 €

1 Stesso giorno

Stock

6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)10

15.84 €

1 8 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)16

22.89 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)16

26.38 €

1 6 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)20

26.44 €

1 6 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Dentellatura A vite Con filettatura completa Funzione Anti-inversione

Supporto tecnico