Bullone di serraggio SCB-F

Bullone di serraggio SCB-F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· [SCB-F] Main body: steel, ball: steel [SCBS-F] Main body: stainless steel, ball: stainless steel.
· Contact surface at horizontal surface of ball.
· Workpiece is not scratched.
· Ball has flexible rotation up to 9°
· Firmly clamps even when corresponding surface is tilted.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.
· Contact customer service.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB-M4X12-F
SCB-M4X16-F
SCB-M4X20-F
SCB-M4X25-F
SCB-M5X16-F
SCB-M5X20-F
SCB-M6X16-F
SCB-M6X20-F
SCB-M6X25-F
SCB-M8X20-F
SCB-M8X30-F
SCB-M8X40-F
SCB-M10X60-F
SCB-M12X30-F
SCB-M12X50-F
SCB-M16X40-F
SCB-M16X60-F
SCB-M16X80-F
SCBS-M4X10-F
SCBS-M4X16-F
SCBS-M4X25-F
SCBS-M5X12-F
SCBS-M5X20-F
SCBS-M5X30-F
SCBS-M6X16-F
SCBS-M6X20-F
SCBS-M8X50-F
SCBS-M10X60-F
SCBS-M12X50-F
SCBS-M16X80-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza corpo principale

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

4.28 €

1 Disponibile 9 giorni 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.24

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.29

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.21

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.22

3.77 €

1 Disponibile 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.26

3.77 €

1 Disponibile 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.31

4.92 €

1 Disponibile 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.28

4.95 €

1 Disponibile 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.38

4.98 €

1 Disponibile 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.48

5.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.70

6.64 €

1 Disponibile 6 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.42

7.03 €

1 Disponibile 6 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.62

9.38 €

1 Disponibile 6 giorni 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.56

10.58 €

1 Disponibile 6 giorni 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.76

11.52 €

1 Disponibile 6 giorni 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.96

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 4Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)14

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 4Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)20

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 4Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)29

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 5Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)17

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni 5Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)25

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni 5Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)35

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)22

6.24 €

1 Disponibile 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)26

7.91 €

1 Disponibile 6 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)58

10.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)70

14.19 €

1 Disponibile 8 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)62

37.24 €

1 Disponibile 6 giorni 16Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)96

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Testa piatta A vite Con bullone

Supporto tecnico