Bullone di serraggio SCB-FB

Bullone di serraggio SCB-FB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· Ball has flexible rotation up to 9°
· Securely clamps with surface part of ball with reverse prevention mechanism.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.
· Contact customer service.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB-M6X40-FB
SCB-M8X30-FB
SCB-M8X35-FB
SCB-M8X50-FB
SCB-M10X25-FB
SCB-M10X30-FB
SCB-M10X50-FB
SCB-M12X50-FB
SCB-M12X80-FB
SCB-M16X40-FB
SCBS-M6X16-FB
SCBS-M10X60-FB
SCBS-M12X50-FB
SCBS-M16X80-FB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza corpo principale

10.54 €

1 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.46

11.28 €

1 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.38

11.30 €

1 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.43

11.34 €

1 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.58

14.38 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

14.39 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

14.47 €

1 6 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.60

16.79 €

1 6 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.62

17.01 €

1 6 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.92

24.37 €

1 6 giorni 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.56

10.91 €

1 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)22

17.71 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)70

25.35 €

1 6 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)62

49.21 €

1 8 giorni 16Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)96

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Testa piatta A vite Con bullone Funzione Anti-inversione

Supporto tecnico