Portafiltri (Forma a Y)

Portafiltri (Forma a Y)
[Features]
· A holder for setting round and square type filters.
· Can be fitted with up to four filters with external diameters of ø50 mm.
· Filters are inserted from the top, but as they are only placed down, they can be angled depending on the filter thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F72-1

Codice componente
F72-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

136.96 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 45 Diametro filtro applicabile(φ) 50x50,φ50mm

Si trova sulla pagina di Portafiltri (Forma a Y), il codice articolo è il seguente: F72-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F72-1.

Supporto tecnico