• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 8:00 (CEST) 25/6/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggi elicoidali in Poliacetale (Bianchi)

Ingranaggi elicoidali in Poliacetale (Bianchi)

Polyacetal helical gear with lower water absorption than nylon gear, and excellent dimensional stability. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H1.5D13L-B
H1.5D13R-B
H1.5D26L-B
H1.5D26R-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di denti Direzione di torsione Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero Prodotto con foro pilota, prodotto completo

11.28 €

4 giorni 1013SinistraForo rotondo10Prodotto con foro pilota

10.84 €

4 giorni 1013DestraForo rotondo10Prodotto con foro pilota

18.25 €

4 giorni 1026SinistraForo rotondo12Prodotto con foro pilota

17.58 €

4 giorni 1026DestraForo rotondo12Prodotto con foro pilota

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 1.5 Materiale Resina Trattamento termico NA
Dente rettificato NA Trattamento superficie NA Larghezza superficie(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico