Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 3.0

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 3.0
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3S13R-B
H3S26L-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero

37.83 €

1 7 giorni 1013Destra16

110.33 €

1 7 giorni 1026Sinistra22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 3 Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza
Dente rettificato NA Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Larghezza superficie(mm) 25 Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico