Manopola di serraggio veloce KQC

Manopola di serraggio veloce KQC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Even long screws can be tightened quickly.

[Features]
· It can be tightened quickly, even with long screws.
· Please screw in the screw vertically straight into a hole and tighten it.
· If the tightening length (A) of the screw is shorter than the extension height (H), you can not achieve sufficient tightness.
· When designing, please ensure the screw tightening length (A) is not less than the total height (H) of the knob

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQC-24XM6
KQC-30XM8
KQC-36XM10
KQCS-24XM6
KQCS-30XM8
KQCS-36XM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Finitura manopola Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

17.78 €

8.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M614Ossido neroOssido nero2414

27.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10M817Ossido neroOssido nero3017

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10M1020Ossido neroOssido nero3620

23.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10M614NANA2414

24.75 €

13.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10M817NANA3017

32.47 €

17.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1020NANA3620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva Morsetto rapido Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro passante

Supporto tecnico