Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KVFS-25-M6 |
KVFS-30-M8 |
KVMS-25-M6X16 |
KVMS-25-M6X20 |
KVMS-25-M6X25 |
KVMS-30-M8X16 |
KVMS-30-M8X20 |
KVMS-30-M8X25 |
KVMS-30-M8X32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Altezza corpo principale (mm) | Misura area manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 7 | - | Foro cieco | 10 | 25×8 | ||
10.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M8 | 9 | - | Foro cieco | 12 | 30X10 | ||
20.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | 10 | 25×8 | ||
21.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | 10 | 25×8 | ||
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | 10 | 25×8 | |
20.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | 12 | 30X10 | |
25.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | 12 | 30X10 | |
25.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | 12 | 30X10 | ||
25.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 32 | NA | - | 12 | 30X10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Manopola a T | Profilo a T | Manopola a barra | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale manopola | Lega sinterizzata (Acciaio inox) | Finitura manopola | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Altezza corpo principale(mm)
Misura area manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali