Manopola con avvallamento KRM / KRF / KRR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRF-25-M4
KRF-32-M5
KRF-40-M6
KRF-50-M8
KRF-63-M10
KRFS-32-M5
KRFS-40-M6
KRFS-50-M8
KRFS-63-M10
KRM-25-M4X6
KRM-25-M4X10
KRM-25-M4X16
KRM-32-M5X10
KRM-32-M5X16
KRM-32-M5X20
KRM-40-M6X10
KRM-40-M6X16
KRM-40-M6X20
KRM-40-M6X25
KRM-50-M8X16
KRM-50-M8X20
KRM-50-M8X25
KRM-50-M8X30
KRM-63-M10X30
KRM-63-M10X50
KRMS-32-M5X10
KRMS-32-M5X16
KRMS-32-M5X20
KRMS-40-M6X10
KRMS-40-M6X16
KRMS-40-M6X20
KRMS-40-M6X25
KRMS-50-M8X16
KRMS-50-M8X20
KRMS-50-M8X25
KRMS-50-M8X30
KRMS-63-M10X30
KRMS-63-M10X50
KRR-40-R8
KRR-50-R10
KRR-63-R12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM48-Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2519

4.40 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM510-Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3222

5.59 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM615-Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente4025

6.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM818-Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente5030

8.87 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1020-Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente6335

6.61 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM510-Foro cieco--NA3222

7.03 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM615-Foro cieco--NA4025

8.15 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM818-Foro cieco--NA5030

10.69 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1020-Foro cieco--NA6335

4.86 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM46NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente2519

4.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM410NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente2519

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM416NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente2519

4.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM510NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente3222

3.54 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM516NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente3222

4.15 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM520NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente3222

5.09 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM610NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente4025

5.10 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM616NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente4025

5.10 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM620NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente4025

5.12 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM625NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente4025

6.13 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM816NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente5030

6.40 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM820NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente5030

6.41 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM825NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente5030

6.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM830NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente5030

8.00 €

1 Disponibile 8 giorni 10Filettatura maschioM1030NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente6335

9.13 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1050NA--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente6335

9.35 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM510NA---NA3222

9.35 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM516NA---NA3222

9.37 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM520NA---NA3222

10.05 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM610NA---NA4025

10.05 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM616NA---NA4025

10.07 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM620NA---NA4025

10.07 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM625NA---NA4025

10.69 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM816NA---NA5030

11.10 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM820NA---NA5030

11.11 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM825NA---NA5030

11.78 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM830NA---NA5030

14.52 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1030NA---NA6335

16.70 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1050NA---NA6335

5.84 €

1 9 giorni 10Foro rotondo815-Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero4025

6.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1019-Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero5032

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1223-Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero6340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Concavità
Funzione aggiuntiva NA Materiale manopola Nylon 6 Finitura manopola NA

Supporto tecnico