Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale sezione di montaggio | Finitura sezione di montaggio | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 12 | - | Foro cieco | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | |
4.42 € 2.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M8 | 14 | - | Foro cieco | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 25 | |
5.12 € 4.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M10 | 18 | - | Foro cieco | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 32 | ||
9.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M12 | 22 | - | Foro cieco | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 63 | 40 | ||
3.09 € 2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | |
3.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | ||
4.79 € 2.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | ||
3.58 € 1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 30 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | |
3.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 35 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 20 | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 25 | |
4.44 € 1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 25 | |
5.64 € 3.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 25 | ||
4.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | 25 | |
6.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 32 | ||
5.81 € 4.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 30 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 32 | ||
5.86 € 4.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 35 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | 32 | ||
7.78 € 5.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M12 | 30 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 63 | 40 | ||
9.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M12 | 40 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 63 | 40 | ||
6.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 10 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
6.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | |
6.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | |
7.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | |
7.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 30 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
6.91 € 5.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
11.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 32 | ||
12.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 30 | NA | - | - | NA | 50 | 32 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Profilo poligonale, tipo | Manopole a croce | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale manopola | Nylon 6 | Finitura manopola | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Materiale sezione di montaggio
Finitura sezione di montaggio
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali