Manopola in metallo EAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EAT-22
EAT-27
EAT-33
EAT-44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza sezione di montaggio
(mm)
Funzione aggiuntiva Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

8.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1013[Con scala] Con simbolo2215

10.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1015[Con scala] Con simbolo26.517

12.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1015[Con scala] Con simbolo3317

20.54 €

1 6 giorni 1012-4416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Foro rotondo Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale 6.1
Profilo rotondo, tipo Manopola metallica Lavorazione sul lato Concavità Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo Con (2 posizione) Materiale manopola Lega di alluminio Finitura manopola Alluminio anodizzato
Materiale sezione di montaggio Lega di alluminio Finitura sezione di montaggio Alluminio anodizzato

Supporto tecnico