Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Finitura manopola | Materiale sezione di montaggio | Finitura sezione di montaggio | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € 1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M3 | 7.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 12 | 7.5 | |
3.15 € 2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M4 | 9.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 16 | 9.5 | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M5 | 11.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 20 | 11.5 | |
4.46 € 3.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M6 | 15 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
6.37 € 4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M8 | 18 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 30 | 18 | |
10.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 23 | - | Foro passante | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 36 | 23 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M3 | 7.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 12 | 7.5 | |
5.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M4 | 9.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 16 | 9.5 | ||
6.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M5 | 11.5 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 20 | 11.5 | |
8.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 15 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | ||
12.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 18 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 30 | 18 | ||
16.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M10 | 23 | - | Foro passante | Superficie lucidata | - | NA | 36 | 23 | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M3 | 6 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 12 | 7.5 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M3 | 10 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 12 | 7.5 | |
3.39 € 2.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M3 | 16 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 12 | 7.5 | |
4.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M4 | 6 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 16 | 9.5 | |
3.97 € 2.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M4 | 10 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 16 | 9.5 | |
3.97 € 2.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M4 | 16 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 16 | 9.5 | |
4.86 € 3.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 20 | 11.5 | |
5.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 20 | 11.5 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 20 | 11.5 | |
5.95 € 4.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 10 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
5.96 € 4.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
5.98 € 4.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 30 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 24 | 15 | |
7.17 € 5.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 30 | 18 | ||
8.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 30 | 18 | ||
7.54 € 5.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 30 | 18 | |
8.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 30 | 18 | ||
12.39 € 8.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 20 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 36 | 23 | ||
12.41 € 8.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 25 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 36 | 23 | ||
14.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 30 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 36 | 23 | ||
12.50 € 8.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 40 | NA | - | Superficie lucidata + Cromatura | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | 36 | 23 | ||
5.76 € 4.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M3 | 6 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 12 | 7.5 | |
5.76 € 4.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M3 | 10 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 12 | 7.5 | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M3 | 16 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 12 | 7.5 | |
6.99 € 4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M4 | 6 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 16 | 9.5 | |
8.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M4 | 10 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 16 | 9.5 | ||
6.99 € 4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M4 | 16 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 16 | 9.5 | |
10.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 20 | 11.5 | |
7.98 € 5.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 20 | 11.5 | ||
8.50 € 5.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 20 | 11.5 | |
12.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 10 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | |
10.19 € 7.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | |
10.20 € 7.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | |
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | |
12.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 30 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 24 | 15 | |
14.11 € 9.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 30 | 18 | |
17.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 30 | 18 | |
17.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 30 | 18 | ||
17.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 30 | 18 | ||
17.70 € 12.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 20 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 36 | 23 | ||
18.00 € 12.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M10 | 25 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 36 | 23 | |
23.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 30 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 36 | 23 | |
23.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M10 | 40 | NA | - | Superficie lucidata | - | NA | 36 | 23 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Finitura manopola
Materiale sezione di montaggio
Finitura sezione di montaggio
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali