• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manopola zigrinata (Trattamento antibatterico) KNMS-KF / KNFS-KF

Manopola zigrinata (Trattamento antibatterico) KNMS-KF / KNFS-KF

Knurled knob with antimicrobial treatment. Excellent in antibacterial and mildew-resistance properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNFS-20-M5-KF

Codice componente
KNFS-20-M5-KF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

6.76 €

4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M5
Lunghezza sezione di montaggio(mm) 11.5 Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro passante Finitura manopola Trattamento antimicrobico
Finitura sezione di montaggio Trattamento antimicrobico Corpo principale, D.E. D(Ø) 20 Altezza corpo principale(mm) 11.5

Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata (Trattamento antibatterico) KNMS-KF / KNFS-KF, il codice articolo è il seguente: KNFS-20-M5-KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNFS-20-M5-KF.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico