Manopola a croce KJW / KJR

Manopola a croce KJW / KJR
  • Sconto volumi elevati
The shape can handle a lot of force. Because the metal hub is exposed, it is easy to use for additional work and fixing pins.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KJR-32XR6
KJR-40XR8
KJR-50XR10
KJR-63XR12
KJW-32XM6
KJW-40XM8
KJW-50XM10
KJW-63XM12
KJWS-32XM6
KJWS-40XM8
KJWS-50XM10
KJWS-63XM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

4.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo612Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3220

6.80 €

1 9 giorni 10Foro rotondo814Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente4025

9.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Foro rotondo1018Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente5032

14.19 €

1 6 giorni 10Foro rotondo1222Foro cieco / Foro calibratoNA[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente6340

5.07 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femminaM612Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3220

6.22 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM814Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente4025

8.78 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1018Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente5032

14.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1222Foro cieco-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente6340

12.92 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM612Foro cieco--NA3220

16.42 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM814Foro cieco--NA4025

23.61 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM1018Foro cieco--NA5032

30.02 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1222Foro cieco--NA6340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Profilo poligonale, tipo Manopole a croce Funzione aggiuntiva NA
Materiale manopola Nylon 6 Finitura manopola NA

Supporto tecnico