Pistoni elastici (PSF / PSN)

Pistoni elastici (PSF / PSN)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Both of the steel and stainless steel plungers are available with plastic pins.
· PsF: Light load, steel plunger.
· PSF-SN: Light load, full stainless steel plunger.
· PSN: Light load, steel plunger with plastic pin.
· PSF-KN: Light load, stainless steel plunger with plastic pin.
· PSF-ss: Heavy load, steel plunger.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSF-3
PSF-4
PSF-4-KN
PSF-4-SN
PSF-5
PSF-5-KN
PSF-5-SN
PSF-5-SS
PSF-6
PSF-6-KN
PSF-6-SN
PSF-6-SS
PSF-8
PSF-8-KN
PSF-8-SN
PSF-8-SS
PSF-10
PSF-10-KN
PSF-10-SN
PSF-10-SS
PSF-12
PSF-12-KN
PSF-12-SN
PSF-12-SS
PSF-16
PSF-16-KN
PSF-16-SN
PSF-16-SS
PSF-20
PSF-20-SS
PSF-24
PSF-24-SS
PSN-4
PSN-5
PSN-6
PSN-8
PSN-10
PSN-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Materiale corpo Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie punta Trattamento termico punta Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Diametro esterno punta
(mm)

12.39 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio31Ossido neroOssido neroTempra0.01–5024121

7.45 €

4.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio41.5Ossido neroOssido neroTempra0.01–504.516151.5

19.20 €

10.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox41.5NANANA0.01–504.516151.5

15.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox41.5NANitrurazioneNA0.01–504.516151.5

8.79 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio52.3Ossido neroOssido neroTempra0.01–50619182.4

21.14 €

12.26 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox52.3NANANA0.01–50619182.4

21.48 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox52.3NANitrurazioneNA0.01–50619182.4

9.63 €

1 6 giorni AcciaioAcciaio52.3Ossido neroOssido neroTempra0.01–501140182.4

7.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio62.5Ossido neroOssido neroTempra0.01–50619202.7

21.16 €

12.06 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox62.5NANANA0.01–50619202.7

21.49 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox62.5NANitrurazioneNA0.01–50619202.7

10.07 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio62.5Ossido neroOssido neroTempra0.01–501543202.7

10.36 €

1 6 giorni AcciaioAcciaio83Ossido neroOssido neroTempra0.01–501039223.5

23.89 €

13.62 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox83NANANA0.01–501039223.5

24.54 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox83NANitrurazioneNA0.01–501039223.5

11.31 €

1 6 giorni AcciaioAcciaio83Ossido neroOssido neroTempra0.01–502075223.5

12.59 €

1 6 giorni AcciaioAcciaio103Ossido neroOssido neroTempra0.01–501039224

31.85 €

1 9 giorni ResinaAcciaio inox103NANANA0.01–501039224

22.98 €

13.56 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox103NANitrurazioneNA0.01–501039224

13.40 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio103Ossido neroOssido neroTempra0.01–502075224

16.36 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio124Ossido neroOssido neroTempra0.01–501253286

36.03 €

20.90 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox124NANANA0.01–501253286

28.58 €

16.00 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox124NANitrurazioneNA0.01–501253286

17.58 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio124Ossido neroOssido neroTempra0.01–5045120286

15.18 €

9.11 €

1 Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio165Ossido neroOssido neroTempra0.01–5045100327.5

49.06 €

29.93 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio inox165NANANA0.01–5045100327.5

51.73 €

1 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox165NANitrurazioneNA0.01–5045100327.5

17.88 €

10.37 €

1 Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio165Ossido neroOssido neroTempra50,01–10064160327.5

34.77 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio207Ossido neroOssido neroTempra50,01–100521254010

35.33 €

1 Disponibile 9 giorni AcciaioAcciaio207Ossido neroOssido neroTempra50,01–100751954010

50.33 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio2410Ossido neroOssido neroTempra50,01–100701705212

52.12 €

1 9 giorni AcciaioAcciaio2410Ossido neroOssido neroTempra50,01–100752455212

8.37 €

4.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio41.5Ossido neroNANA0.01–504.516151.5

8.26 €

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio52.3Ossido neroNANA0.01–50619182.4

10.47 €

1 Disponibile 6 giorni ResinaAcciaio62.5Ossido neroNANA0.01–50619202.7

12.70 €

1 Disponibile 14 giorni ResinaAcciaio83Ossido neroNANA0.01–501039223.5

11.57 €

7.40 €

1 Stesso giorno

Stock

ResinaAcciaio103Ossido neroNANA0.01–501039224

22.97 €

1 9 giorni ResinaAcciaio165Ossido neroNANA0.01–5045100327.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Tipo avvitato Anti-allentamento NA Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato
Profilo foro per chiave Esagono

Supporto tecnico