Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Anti-allentamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno punta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 4 | 1.2 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 2 | 9 | 9 | 2.1 | ||
6.01 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 4 | 1.2 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 1.6 | 5 | 9 | 2.1 | ||
4.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 5 | 1.5 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 4.9 | 15 | 12 | 2.65 | |
4.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 5 | 1.5 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 2 | 7.8 | 12 | 2.65 | |
4.31 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 6 | 1.5 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 5.9 | 20 | 13 | 3.2 | ||
4.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 6 | 1.5 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 2.9 | 9.8 | 13 | 3.2 | |
4.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 8 | 2 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 5.9 | 20 | 15 | 4 | |
4.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 8 | 2 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 2.9 | 9.8 | 15 | 4 | |
4.86 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 10 | 2.5 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 9.8 | 29 | 16 | 5 | ||
4.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 10 | 2.5 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 4.9 | 15 | 16 | 5 | |
5.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 12 | 3.5 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 9.8 | 29 | 20 | 6 | ||
5.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 12 | 3.5 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 4.9 | 15 | 20 | 6 | ||
8.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 16 | 4.5 | Disponibile | Ossido nero | Ossido nero | 20 | 59 | 22 | 8 | ||
9.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Acciaio | 16 | 4.5 | Disponibile | Ossido nero | Cromatura trivalente | 9.8 | 29 | 22 | 8 | |
13.17 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | 1.2 | NA | NA | NA | 2 | 9 | 9 | 2.1 | ||
11.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | 1.2 | NA | NA | NA | 4 | 11.5 | 9 | 2.1 | |
12.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 1.5 | NA | NA | NA | 4.9 | 15 | 12 | 2.65 | ||
12.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 1.5 | NA | NA | NA | 6 | 24.2 | 12 | 2.65 | |
12.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1.5 | NA | NA | NA | 5.9 | 20 | 13 | 3.2 | ||
12.23 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1.5 | NA | NA | NA | 9.4 | 29.5 | 13 | 3.2 | ||
15.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 2 | NA | NA | NA | 5.9 | 20 | 15 | 4 | ||
15.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 2 | NA | NA | NA | 13.5 | 43.7 | 15 | 4 | ||
17.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 2.5 | NA | NA | NA | 9.8 | 29 | 16 | 5 | ||
17.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 2.5 | NA | NA | NA | 19.1 | 53.3 | 16 | 5 | ||
21.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 3.5 | NA | NA | NA | 9.8 | 29 | 20 | 6 | ||
21.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 3.5 | NA | NA | NA | 24.5 | 58.8 | 20 | 6 | |
26.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 4.5 | NA | NA | NA | 20 | 59 | 22 | 8 | ||
26.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 4.5 | NA | NA | NA | 26.6 | 78.7 | 22 | 8 |
Loading...
Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato | Profilo foro per chiave | Esagono |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico punta | Tempra | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Anti-allentamento
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Carico iniziale(N)
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali