Pistone con sfera a pressione PPSS

Pistone con sfera a pressione PPSS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Press fit-type ball plunger.
- Good abrasion resistance on the receiving side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPSS-3
PPSS-3.5
PPSS-4
PPSS-4.5
PPSS-5
PPSS-5.5
PPSS-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Diametro esterno punta
(mm)

7.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30.654.57.572

6.43 €

4.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.50.8614.592.5

8.26 €

1 Disponibile 6 giorni 40.9814113

8.53 €

1 6 giorni 4.50.959.516.5123.2

8.95 €

1 6 giorni 511118133.5

7.24 €

5.36 €

1 Stesso giorno

Stock

5.51.215.525144

9.37 €

1 Disponibile 6 giorni 61.51831154.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox
Anti-allentamento NA Trattamento superficie corpo principale NA Trattamento superficie punta NA
Trattamento termico punta Tempra Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico