Pistone a sfera Mini PBSH

Pistone a sfera Mini PBSH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bolt type miniature ball plungers. The installation position is determined by head seat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBSH-4
PBSH-5
PBSH-6
PBSH-8
PBSH-10
PBSH-12
PBSHS-4
PBSHS-5
PBSHS-6
PBSHS-8
PBSHS-10
PBSHS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Materiale corpo Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Diametro esterno punta
(mm)

14.99 €

1 6 giorni AcciaioAcciaio40.8Ossido nero8149.52.5

12.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio50.9Ossido nero81412.53

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioAcciaio61Ossido nero1118143.5

13.75 €

9.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio81.5Ossido nero183116.54.5

17.16 €

10.12 €

1 Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio102Ossido nero2445206

18.44 €

11.06 €

1 Stesso giorno

Stock

AcciaioAcciaio122.5Ossido nero2649228

17.61 €

8.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox40.8NA8149.52.5

24.95 €

1 9 giorni Acciaio inoxAcciaio inox50.9NA81412.53

27.84 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox61NA1118143.5

27.86 €

15.32 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox81.5NA183116.54.5

41.66 €

1 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inox102NA2445206

36.77 €

19.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inox122.5NA2649228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Bullone (dado) Anti-allentamento NA Trattamento superficie punta NA
Trattamento termico punta Tempra Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico