• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini PFX

Pistoncini PFX
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A flanged type indexing plunger that is mounted using countersunk bolts and rivets etc.
· The long pin type PFX-H-A (long pin type) is ideal for mounting thick panels and frames etc.
· The pin has undergone hardening and offers excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFX-6-A
PFX-6H-A
PFX-8-A
PFX-8H-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo

24.77 €

1 9 giorni 106637Perno corto

25.69 €

1 6 giorni 106645Perno lungo

24.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

128844Perno corto

29.93 €

1 9 giorni 128854Perno lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Flangia Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Zinco pressofuso Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno NA
Trattamento termico punta Tempra

Supporto tecnico