• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pistoncini PFY

pistoncini PFY
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A flanged type indexing plunger that is mounted using countersunk bolts and rivets etc.
· The long pin type PFY-H-A is ideal for mounting thick panels and frames etc.
· Pull out the knob and rotate 90° to lock with the pin in a retracted state. · To unlock, pull the knob out slightly and rotate it 90°. · Returns to its original position via the action of the integrated spring.
· The lock mechanism is integrated into the knob. Therefore, the overall length is the same as that of the PFX, which does not have a lock mechanism.
· The pin has undergone hardening and offers excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFY-6-A
PFY-6H-A
PFY-8-A
PFY-8H-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo

21.44 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6106637Perno corto

22.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6106645Perno lungo

25.44 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6128844Perno corto

22.26 €

7 giorni 6128854Perno lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Flangia Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Zinco pressofuso Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno NA
Trattamento termico punta Tempra

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico