pistoncini PMX

pistoncini PMX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An indexing plunger with a simple structure.
· Cost effective.
· Coarse and fine pitch threads have been standardized for all pin diameters.
· The material of the main body can be selected, as can the inclusion of a lock nut (depending on the product number).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMX-4-M6-A
PMX-4-M6-AK
PMX-4-M6-RK
PMX-5-M8-A
PMX-5-M8-AK
PMX-5-M8-R
PMX-5-M8-RK
PMX-6-M10-A
PMX-6-M10-AK
PMX-6-M10-R
PMX-6-M10-RK
PMX-8-M12-A
PMX-8-M12-AK
PMX-8-M12-R
PMX-8-M12-RK
PMXS-4-M6-A
PMXS-4-M6-AK
PMXS-4-M6-R
PMXS-4-M6-RK
PMXS-5-M8-A
PMXS-5-M8-AK
PMXS-5-M8-R
PMXS-6-M10-R
PMXS-8-M12-A
PMXS-8-M12-AK
PMXS-8-M12-R
PMXS-8-M12-RK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Manopola di funzionamento Trattamento superficie corpo principale Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Controdado Anello Materiale manopola

12.29 €

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio64DisponibileCromatura trivalente430.5NANANylon 6 (Nero opaco)

14.63 €

1 6 giorni Acciaio64DisponibileCromatura trivalente430.5DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

15.72 €

1 6 giorni Acciaio64NACromatura trivalente434.5DisponibileDisponibile-

13.27 €

5.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio85DisponibileCromatura trivalente540NANANylon 6 (Nero opaco)

15.90 €

1 6 giorni Acciaio85DisponibileCromatura trivalente540DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

15.89 €

1 9 giorni Acciaio85NACromatura trivalente545NADisponibile-

17.01 €

1 9 giorni Acciaio85NACromatura trivalente545DisponibileDisponibile-

13.33 €

7.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio106DisponibileCromatura trivalente649NANANylon 6 (Nero opaco)

17.38 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio106DisponibileCromatura trivalente649DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

17.18 €

1 9 giorni Acciaio106NACromatura trivalente657.5NADisponibile-

18.08 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio106NACromatura trivalente657.5DisponibileDisponibile-

19.76 €

1 9 giorni Acciaio128DisponibileCromatura trivalente859NANANylon 6 (Nero opaco)

22.58 €

1 9 giorni Acciaio128DisponibileCromatura trivalente859DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

19.78 €

1 9 giorni Acciaio128NACromatura trivalente871NADisponibile-

22.32 €

1 9 giorni Acciaio128NACromatura trivalente871DisponibileDisponibile-

17.70 €

9.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox64DisponibileNA430.5NANANylon 6 (Nero opaco)

21.90 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox64DisponibileNA430.5DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

17.70 €

9.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox64NANA434.5NADisponibile-

21.90 €

1 9 giorni Acciaio inox64NANA434.5DisponibileDisponibile-

23.72 €

1 9 giorni Acciaio inox85DisponibileNA540NANANylon 6 (Nero opaco)

21.28 €

11.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox85DisponibileNA540DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

18.00 €

10.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox85NANA545NADisponibile-

20.63 €

10.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox106NANA657.5NADisponibile-

32.03 €

1 9 giorni Acciaio inox128DisponibileNA859NANANylon 6 (Nero opaco)

34.39 €

1 9 giorni Acciaio inox128DisponibileNA859DisponibileNANylon 6 (Nero opaco)

27.06 €

1 9 giorni Acciaio inox128NANA871NADisponibile-

29.46 €

1 9 giorni Acciaio inox128NANA871DisponibileDisponibile-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Standard
Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio inox Trattamento della superficie perno NA
Trattamento termico punta NA

Supporto tecnico