• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncino PPY

Pistoncino PPY

Indexing plungers for attaching to thin plates. Optimal for positioning and securing casings and covers on electronics and telecommunications equipment.

[Features]
· Removable retaining nut.
· Plates are mounted sandwiched between the retaining nuts.
· The pin can be locked in its retracted position by turning the knob 90 degrees while it is extended.
· The lock is released by pulling the knob out slightly and turning it 90 degrees.
· The built-in spring returns the pin to its origin.
· Two types of pin length are standardized for each pin diameter.
· The pins are nickel-plated.
· Superior abrasion-resistant properties.
· Locking nut: SUM22L, trivalent chromate treated.
· Pin: nickel plated, polished.
· Spring: SUS301.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPY-6-A
PPY-6H-A
PPY-8-A
PPY-8H-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo

33.82 €

7 giorni 6106642.5Perno corto

34.24 €

7 giorni 6106644.5Perno lungo

37.17 €

7 giorni 6127.5850Perno corto

38.00 €

7 giorni 6127.5852Perno lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio inox
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno Nichelatura
Trattamento termico punta NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico