Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tutto in acciaio inox | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | Cappuccio leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.55 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 5 | 47 | NA | NA | ||
63.38 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 5 | 47 | Disponibile | NA | ||
63.87 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 5 | 48 | NA | Disponibile | ||
66.70 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 5 | 48 | Disponibile | Disponibile | ||
60.57 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 6 | 47 | NA | NA | ||
63.40 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 6 | 47 | Disponibile | NA | ||
63.88 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 6 | 48 | NA | Disponibile | ||
66.71 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 6 | 48 | Disponibile | Disponibile | ||
93.90 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 16 | 10 | 6 | 56 | NA | NA | ||
98.32 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 16 | 10 | 6 | 56 | Disponibile | NA | ||
98.04 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 6 | 57.25 | NA | Disponibile | ||
102.44 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 6 | 57.25 | Disponibile | Disponibile | ||
60.58 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 8 | 47 | NA | NA | ||
63.41 € | 1 | 6 giorni | Corrispondenza | 12 | 8 | 8 | 47 | Disponibile | NA | ||
63.90 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 8 | 48 | NA | Disponibile | ||
66.73 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 12 | 8 | 8 | 48 | Disponibile | Disponibile | ||
93.92 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 16 | 10 | 8 | 56 | NA | NA | ||
98.32 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 16 | 10 | 8 | 56 | Disponibile | NA | ||
98.04 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 8 | 57.25 | NA | Disponibile | ||
102.46 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 8 | 57.25 | Disponibile | Disponibile | ||
104.76 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 8 | 69 | NA | NA | ||
113.97 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 8 | 69 | Disponibile | NA | ||
109.57 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 8 | 71 | NA | Disponibile | ||
118.78 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 8 | 71 | Disponibile | Disponibile | ||
93.93 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 16 | 10 | 10 | 56 | NA | NA | ||
79.28 € 40.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Corrispondenza | 16 | 10 | 10 | 56 | Disponibile | NA | ||
98.05 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 10 | 57.25 | NA | Disponibile | ||
102.47 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 16 | 10 | 10 | 57.25 | Disponibile | Disponibile | ||
104.78 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 10 | 69 | NA | NA | ||
113.99 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 10 | 69 | Disponibile | NA | ||
109.59 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 10 | 71 | NA | Disponibile | ||
118.81 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 10 | 71 | Disponibile | Disponibile | ||
104.81 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 12 | 69 | NA | NA | ||
114.02 € | 1 | 9 giorni | Corrispondenza | 20 | 12 | 12 | 69 | Disponibile | NA | ||
109.62 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 12 | 71 | NA | Disponibile | ||
118.83 € | 1 | 9 giorni | Incompatibile | 20 | 12 | 12 | 71 | Disponibile | Disponibile |
Loading...
Tipo | Leva | Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale perno | Acciaio inox |
Manopola di funzionamento | NA | Trattamento superficie corpo principale | NA | Trattamento della superficie perno | Nichelatura |
Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tutto in acciaio inox
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Cappuccio leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali