• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 2.5

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 2.5
  • Sconto volumi elevati

Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H2.5S13L-B
H2.5S13R-B
H2.5S26L-B
H2.5S26R-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero

23.50 €

4 giorni 1013Sinistra14

22.60 €

Disponibile 4 giorni 1013Destra14

52.08 €

4 giorni 1026Sinistra18

50.20 €

4 giorni 1026Destra18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 2.5 Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza
Dente rettificato NA Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Larghezza superficie(mm) 22 Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico